跳至主要内容
零件编号
1120955109
类别
Industrial I/O Modules

Physical Specifications

Bus Input
4-pole Ultra-Lock (M12),D-Coded,Female
Bus Output
4-pole Ultra-Lock (M12),D-Coded,Female
Format
Classic (60mm)
Housing Width
60.00mm
I O Connector
5-pole Ultra-Lock (M12),A-Coded,Female
I O Ports
8x M12
I O Signal Mix
12 input / 2 output
Mechanical Shock
15G, 11ms, 3 AXIS
Power Input
4-pole Mini-Change
Power Output
4-pole Mini-Change
Temperature Range Operating
0° to +60°C
Vibration
50G, 6ms, 3 AXIS

Electrical Specifications

Current Maximum Output
2.0A per Channel
Emc
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013,IEC 61131-2:2007
Input Delay
ON – OFF, OFF – ON
Input Device Supply
700mA per port
Input Type
PNP or Dry Contact

关键字: 112095-5109, 1120955109
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
Not Reviewed per 2000/53/EC
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Relevant
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Prop Risk Display Name
PropRisk
Prop Risk Status
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
Prop Sub Display Name
PropSub
Prop Sub Status
Lead compounds,Mercury compounds
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Compliant per EU 2015/863
 - 1120955109 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系