跳至主要内容
零件编号
1120361000
类别
Industrial Ethernet Switches

Physical Specifications

Ethernet Connector
RJ45
Housing Depth
73.80mm
Housing Length
109.20mm
Housing Width
23.40mm
Mac Address
2048
Mechanical Shock
IEC 60068-2-27
Mounting Style
DIN Rail,Wall
Packaging Type
Carton
Ports
5
Power Input
24V DC
Temperature Range Operating
-40° to +70°C
Uplink Connection
N/A
Vibration
IEC 60068-2-6

Electrical Specifications

Data Speed
Fast Ethernet (10/100Mbps)
Emc
CE,EN 610006-2-4,FCC Part 15,ICES-003
Supply Voltage
24V DC

关键字: 112036-1000, 1120361000
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
Cert Mark Documents
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000699367_00_000.pdf, subType=CE}
 - 1120361000 - Image 1  - 1120361000 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系