跳至主要内容
零件编号
10844090
类别
PCB Headers and Receptacles

Physical Specifications

Breakaway
No
Circuits Loaded
9
Circuits Maximum
9.0
Color Resin
Natural
Durability Mating Cycles Max
50
First Mate Last Break
No
Gender
Male
Glow Wire Capable
No
Guide To Mating Part
Yes
Keying To Mating Part
Yes
Lock To Mating Part
Yes
Material Metal
Phosphor Bronze
Material Plating Mating
Tin
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Nylon
Mounting Style
Through Hole
Net Weight
4.921/g
Number Of Rows
3.0
Orientation
Vertical
Packaging Type
Bag
Pcb Retention
Yes
Pcb Thickness Recommended
1.57mm
Pc Tail Length
4.27mm
Pitch Mating Interface
6.35mm
Pitch Termination Interface
6.35mm
Plating Min Mating
3.560µm
Plating Min Termination
3.560µm
Polarized To Pcb
Yes
Shrouded
Shrouded
Temperature Range Operating
-55° to +105°C
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
13.5A,20.0A

关键字: 10-84-4090, 0010844090

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Compliant with Exemption 44
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 10844090 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系