跳至主要内容
零件编号
1068060042
类别
Optical Fibers

Physical Specifications

Buffer Diameter
1040µm
Cladding Type
N/A
Core Diameter
500µm
Core Tolerance
± 25µm
Glass Characteristic
Hollow
Glass Od Tolerance
± 20µm
Glass Outer Diameter
650µm
Internal Diameter
500µm
Internal Diameter Tolerance
± 25µm
Jacket Diameter
1040µm
Jacket Tolerance
± 30µm
Long Term Bend Radius
Contact Molex
Material Buffer
Tefzel
Material Glass
Synthetic Fused Silica
Material Jacket
Tefzel
Net Weight
8.616/g
Packaging Type
Bag
Proof Tested Minimum100 Kpsi
100% for Strength
Short Term Bend Radius
Contact Molex
Temperature Range Operating
0° to +50°C
Wavelength Range
2.5µm - 6µm (NIR - MIR)
Wire Cable Type
Silica Optical Fiber

关键字: 106806-0042, 1068060042

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 1068060042 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系