跳至主要内容
零件编号
1068020506
类别
Optical Fibers

Physical Specifications

Buffer Diameter
600µm
Buffer Tolerance
± 63µm
Clad Diameter
550µm
Cladding Tolerance
± 11µm
Cladding Type
Doped Silica
Core Diameter
500µm
Core Tolerance
± 10µm
Glass Characteristic
High -OH
Long Term Bend Radius
9.3cm
Material Buffer
Gold
Material Glass
Synthetic Fused Silica
Net Weight
1.309/g
Numerical Aperture
0.22
Packaging Type
Spool
Proof Tested Minimum100 Kpsi
100% for Strength
Short Term Bend Radius
2.8cm
Temperature Range Operating
-260° to +700°C
Wavelength Range
180nm - 1150nm (High -OH)
Wire Cable Type
Silica Optical Fiber

关键字: 106802-0506, 1068020506
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
 - 1068020506 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系