跳至主要内容

FIP Silica/Silica Optical Fiber

零件编号
1068000059
类别
Optical Fibers

FIP Silica/Silica Optical Fiber 150µm, Polyimide, 0.22NA, Low -OH (VIS-NIR), FIP150165195

Physical Specifications

bufferDiameter
195µm
bufferTolerance
± 5µm
cladDiameter
165µm
claddingTolerance
± 3µm
claddingType
Doped Silica
coreDiameter
150µm
coreTolerance
± 3µm
glassCharacteristic
Low -OH
longTermBendRadius
2.8cm
materialBuffer
Polyimide
materialGlass
Synthetic Fused Silica
netWeight
0.059/g
numericalAperture
0.22
packagingType
Spool
proofTestedMinimum100Kpsi
100% for Strength
shortTermBendRadius
0.8cm
temperatureRangeOperating
-65° to +300°C
wavelengthRange
380nm - 2200nm (Low -OH)
wireCableType
Silica Optical Fiber

关键字: 106800-0059, 1068000059

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
FIP Silica/Silica Optical Fiber - 1068000059 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系