跳至主要内容
零件编号
1000631240
类别
Coaxial Cable

Physical Specifications

Color Cable Jacket
Black
First Shield
Aluminum Tape
Flat Plate Crush
20 lbs/in
Insulation
Foam Polyethylene
Material Outer Jacket
Polyehtylene
Minimum Dynamic Bend Radius
2.50" (63.50mm)
Minimum Static Bend Radius
.75" (19.05mm)
Net Weight
15.000/g
Outer Diameter
.240" (6.09mm)
Second Shield
Tinned Copper Braid
Signal Conductor
Solid Copper
Signal Conductor AWG
15
Temperature Range Operating
-40° to +85°C
Temperature Range Storage
-70° to +85°C
Tensil Strength
80 lbs
Weight
.033 lbs/ft

Electrical Specifications

Dielectric Constant
1.42
Impedance
50Ω
Inner Conductor DC Resistance
3.2 Ohms/1000 ft
Max Cut Off Frequency
31 GHz
Nominal Capacitance
24.2 pF/ft
Nominal Inductance
.06 uH/ft
Outer Conductor DC Resistance
3.89 Ohms/1000 ft
Shielding Effectiveness
90 dB
Velocity Of Propagation
85%

关键字: 100063-1240, 1000631240

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed per EU 2015/863
 - 1000631240 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系