跳至主要内容

FAKRA

零件编号
0734041068
类别
RF / Coaxial Connectors

FAKRA Jack, Right-Angle, PCB Receptacle, Through Hole, Die Cast Body, Tin (Sn) Plated,Keying Code I, Tray, 50 Ohms

Physical Specifications

cableAttachment
N/A
gender
Jack
keyingToMatingPart
Yes
netWeight
8.785/g
orientation
Right Angle
packagingType
Tray
panelMount
No
panelMountMethod
N/A
pcbMounting
Through Hole
pcbThicknessRecommended
2.40mm
reversePolar
No
wireCableType
N/A

Electrical Specifications

frequency
6 GHz
impedance
50Ω
powerVoltage
VOLTAGE: 335 Vrms@Sea Level

关键字: 73404-1068, 0734041068

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2020)9139-DC (19 Jan 2021)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
FAKRA - 0734041068 - Image 1 FAKRA - 0734041068 - Image 2 FAKRA - 0734041068 - Image 3 FAKRA - 0734041068 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系