2022 年 6 月 22 日
伊利诺伊州莱尔 — 今日,全球电子行业领导者暨连接创新者 Molex 莫仕宣布,Molex 莫仕四排板对板连接器走向商用,后者采用开创业界先河的交错电路布局,比传统连接器设计节省了 30% 的空间。此连接器正在申请专利,为产品开发者和设备制造商提供了更大的自由度和灵活性,以支持紧凑外形,包括智能手机、智能手表、可穿戴设备、游戏机和增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 设备。
“Molex 莫仕不断推动互连创新,支持体量越来越小但功能日益强大的设备,”Molex 莫仕微型解决方案业务部副总裁兼总经理 Justin Kerr 表示。“借助高密度的四排板对板连接器,我们的客户如今可在不影响设备性能的前提下,把更多特性、传感器和功能挤进越来越小的空间。因此,Molex 莫仕正在为空间优化树立新的互连标准。”
首创交错电路布局前所未有地节约空间
Molex 莫仕与某智能手表大型制造商的产品开发者长期合作,推进四排板对板连接器的初步设计。Molex 莫仕工程师也携手柔性印刷电路 (FPC) 设计、开发和制造领域的全球领导者专家。工程团队共同验证了有史以来首个交错电路布局,该布局将插针分四排放置,信号触点间距为 0.175 毫米。从而实现了前所未有的空间节省,同时实现了高密度电路连接。
四排板对板连接器坚守 3.0A 额定电流,以紧凑外形满足客户对高功率的要求。此外,该产品符合 0.35 毫米的标准焊接间距,以加快采用典型表面贴装技术 (SMT) 工艺的批量生产。可靠坚固的性能得到了保证,这要归功于内部护甲和嵌件成型电源钉可保护插针在批量制造和组装期间免受损坏。这些功能以及宽体对位有助于实现轻松安全的插配并降低故障率。
大批量生产,多样化应用
自 2020 年以来,已出货超过 5000 万个四排连接器,以支持全球销量最高的智能手表。Molex 莫仕对制造设计的细致关注加速了批量扩产。连接器也支持更大的卷带尺寸,这可以提高生产效率,从而提高生产良率。
此外,四排板对板连接器兼具紧凑尺寸和可靠性能,非常适合需要减小体量的 PCB 和柔性组件的各种应用。满足产品小型化需求的能力为 AR/VR、汽车、通信、消费品、防御、物联网、医疗和可穿戴应用创造了几乎无尽的机会。
可用性
Molex 莫仕四排板对板连接器在全球范围内供应 32 和 36 插针配置,即将推出 20 和 64 插针配置。支持多达 100 针数的计划正在推进当中。
Molex 莫仕消费者和商业解决方案
Molex 莫仕凭借在 5G 网络、毫米波、射频、信号完整性、天线、电源、摄像头和显示技术领域久经考验的专业技术,在整个移动设备生态系统中提供关键连接。精密、批量制造和小型化使 Molex 莫仕能够满足不断变化的市场需求,同时为领先的移动设备制造商及其供应商提供目前可用的最小、最密集和最先进的连接器。