2022 年 2 月 10 日
Molex莫仕电源和信号业务部电源产品总监 Ken Stead 表示:“随着设备尺寸不断缩小,但功能不断增强,产品设计师必须平衡不断提高的可靠性需求和日益缩小的电气元件空间。我们的紧凑型 IP68 级 Squba 连接器以最小、最耐用的外形尺寸之一优化电力传输,为产品开发人员提供了前所未有的设计自由度和灵活性,并确保其高枕无忧。”
为各种应用确保可靠的电力传输
Molex莫仕的 Squba 连接器具有 IP68(由国际电工委员会定义)的异物防护 (IP) 认证等级。此认证表明,Squba 连接器能完全抵御灰尘、污垢和沙子,并可浸入 1.5 米(近 5 英尺)深的水中长达 30 分钟。
Molex莫仕 Squba 1.80mm 间距连接器具有 6.0A 额定电流,可通过更细的电线传输更高的功率,从而进一步节省空间并降低成本。该连接器的窄间距进一步缓解了空间限制,同时可提供 2 至 10 个电路选项并支持高工作温度,为产品设计带了额外的选项。
同样重要的是,Molex莫仕的 Squba 连接器由橡胶模制塑料制成,并配有耐用的盖子,可在运输、搬运、装配和使用过程中保护密封件免受损坏。因此,这款更小巧、坚固耐用的连接器经过了优化,可为各种对连接器尺寸、弹性和质量有严格要求的应用以及潮湿、多尘的环境提供可靠的性能。
生产高性能连接器的悠久历史
作为一个出色的应用示例,一家顶尖的船用电机制造商依靠 Molex莫仕 Squba 连接器为舷外和舷内船舶发动机提供动力。Molex莫仕的高性能连接器还广泛应用于各种消费和商用产品中,包括传感器、照明、饮水机、家用电器、休闲车辆、公共汽车、食品加工设备、机器人等。
公司目前正在计划在今年晚些时候为 Squba 连接器添加面板安装选项,以帮助最大限度地减少潜在的振动。Molex 在 Squba 创新和电源互连方面的卓越记录依托于全面的产品系列,其中还包括 Fit 系列电源连接器和 Coeur CST 高电流互连系统。
2022 年冬奥会:致胜的连接器策略
2 月 4 日,2022 年北京冬奥会开幕式表明:面对恶劣环境条件的不仅仅是运动员。在冬奥会上维护大量电气元件是一项艰巨的任务,尤其是在为户外照明、记分牌、运输车辆、传感器、雪地设备和许多其他类型的装备供电方面。大约二十年前,Molex莫仕在 2004 年希腊雅典夏季奥运会上作为高速通信网络的电缆基础设施供应商,展示了始终连接的强大体验。
凭借其最新的 Squba IP68 级连接器系列,Molex莫仕正在为世界各地的客户提供致胜的创新,同时推动着越来越小且更具弹性的电源互连。
Molex 莫仕电源和信号专长
Molex莫仕的创新互连产品和解决方案久经考验,每个电路的电流额定值可达 350.0A,且尺寸多样,可满足消费类、汽车、商用汽车和工业自动化等多个行业不断增长的应用需求。大量电源连接器可以修改或定制,以满足几乎所有应用需求或环境条件。