2022年2月10日
モレックス、パワー・シグナル事業部パワー製品担当ディレクター、ケン・ステッド氏は次のように語っています。「デバイスの小型化と能力の向上に伴い、製品設計者は、信頼性に対する要求の高まりと、電気コンポーネントを配置するスペースの制約における現実との間のバランスを取る必要があります。IP68規格に準拠したコンパクトなSqubaコネクターは、最も小型で耐久性の高いフォームファクターで電力供給を最適化します。これにより製品開発者は、高い安心感と、これまでにない設計の自由度と柔軟性を得ることができます。」
多様なアプリケーションに対応する信頼性の高い電力供給の確保
モレックスのSqubaコネクターは、国際電気標準会議が規定するIP68認証レベルの「水浸に対する保護(IP)」を取得しています。これは、Squbaコネクターが、埃や汚れ、砂に対する完全な耐性と、水深1.5メートル(およそ5フィート)で最大30分間の耐水保護性能を備えているということです。
定格電流6.0Aのモレックスの1.80mmピッチのSqubaコネクターは、より小さい電線サイズでより多くの電力を伝送できるため、省スペース化とコスト削減にも貢献します。このコネクターは狭ピッチであることから、スペースの制約にも対応する一方、2~10の広範な極数展開と優れた高温耐性により、製品の設計オプションも広がっています。
また、ゴム成形プラスチック製であり、輸送や取り扱い、アセンブリ、使用による防水シールの破損を防止する防水キャップが装着されている点も重要なポイントです。より小型のサイズでありつつも高い耐久性を実現したSqubaコネクターは、コネクターのサイズ、弾力性、品質が最も重視される幅広いアプリケーションや、湿気と埃を伴う環境において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮できるよう最適化されています。
最上の性能を誇るコネクターの実績
Squbaコネクターの代表的な使用事例として、世界トップクラスの船用電動機メーカーが挙げられます。このメーカーは、船内外のエンジンの電力供給にモレックスのSqubaコネクターを採用しています。モレックスの高性能コネクターはこの他にも、センサー、照明、液体ディスペンサー、家電製品、RV車、バス、食品加工機器、ロボティクスといった、幅広いコンシューマー製品や商用製品に採用されています。
また、振動を最小限に抑えるパネルマウントオプションが年内に追加される計画です。Squbaが誇る革新と電力相互接続の優れた実績は、Fitファミリーのパワー用コネクターおよびCoeur CSTの高電流相互接続システムを含む、包括的な製品ラインナップにより強化されています。
2022年冬季大会: 勝利をもたらすコネクター戦略
2月4日に行われた2022年冬季北京オリンピックの開会式では、過酷な環境条件に直面しているのは選手だけではないという事実が浮き彫りになりました。冬季大会では、特に電力を使用する屋外照明やスコアボード、輸送車両、センサー、除雪装置といった多くの種類の装置において、膨大な数の電気コンポーネントをサポートするだけでも大変なタスクです。約20年前、ギリシャのアテネで開催された2004年夏季オリンピックで、モレックスは高速通信ネットワークのケーブルインフラストラクチャのサプライヤーとして「常時接続された体験」のパワーを実証しました。
IP68規格に準拠したSqubaコネクターの最新のラインアップにより、モレックスは世界中のお客様に勝利をもたらす革新を強化するとともに、より小型でありつつも耐性に優れた電力相互接続の提供を推し進めます。
モレックスのパワーとシグナルの専門知識
モレックスが提供する革新的な相互接続製品・ソリューションの実績あるポートフォリオは、コンシューマー、自動車、商用車、産業オートメーションなどの各種業界で高まるアプリケーションニーズに対応するため、1極あたり最大350.0Aの電流定格を多彩なサイズで提供しています。パワー用コネクターの選択肢も豊富で、事実上すべてのアプリケーションの要件や環境条件に合わせて変更やカスタマイズが可能です。