2017 年 12 月 6 日
伊利诺伊州莱尔 – 2017 年 12 月 6 日 – 为了持续努力支持互联出行的未来,Molex莫仕将于 1 月 9 日至 12 日的全球最大创新盛会 CES 2018 上推出其最新解决方案产品,CES 2018 在内华达州拉斯维加斯举行。Molex莫仕将提供互联车辆技术生态系统的私人演示,其中包括 10 Gbps 汽车以太网骨干网解决方案,该方案完全集成了高度可靠的信号完整性、优先级、可扩展性和安全性。
作为高速网络解决方案的领先供应商,Molex 支持原始设备制造商开发安全、优先、可靠和高带宽的车内网络。凭借在电缆、连接器、以太网交换机、媒体模块、网关和信号完整性创新方面的实力,Molex莫仕正在满足对车辆处理能力不断增加的需求,提供一种基于以太网的端到端解决方案,能在多个硬件和软件组件上以高带宽运行。
Molex莫仕互联出行解决方案业务开发总监 Dave Atkinson 表示:“未来几年,全球汽车以太网市场预计将以每年 20% 以上的速度增长,OEM 正在寻求与现有网络组件兼容的解决方案,方案也要同时足够灵活,从而集成新技术并适应不同车辆配置。我们的解决方案基于面向未来的汽车级网关,可横跨多个硬件和软件系统以及传统汽车协议来提供无缝集成。”
随着 OEM 开始采用基于以太网的系统进行新设计,他们仍必须继续依赖于具有成本优势的传统网络。凭借在汽车行业要求以及电信和计算等行业的数据密集型应用方面的长期经验,Molex莫仕拥有专业知识,可帮助制造商在其车辆中引入更多功能,同时控制成本、减轻重量并满足受空间限制的封装要求。
Molex莫仕将推出车内网络解决方案并提供现场演示。该解决方案采用交互式触摸屏和 LED 照明,可清晰显示车内的连接和信息流。功能齐全的 10 Gbps 以太网骨干网具有安全的软件和固件无线更新能力,有助于避免车辆召回并通过 IP 实现车内诊断。通过投资于关键技术并与行业领先的供应商/合作伙伴合作,Molex莫仕展示了在整个车辆网络中实现端到端信号完整性的能力。
同期展出的还有下一代车载 USB 媒体模块和电力输送智能充电模块系列,旨在适应有限的空间并具备汽车级的耐用性。