2018 年 8 月 2 日
0.5mm 和 1.0mm 间距连接器以小巧轻便的外形实现信号可靠性
Molex 莫仕宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,旨在满足汽车制造商和电视显示器制造商以及需要小间距、高可靠性连接器的设计人员日益增长的信息市场需求。Easy-On FFC/FPC 连接器有 0.5mm 间距和 1.0mm 间距两种形式,可提供可靠的连接,同时在竞争激烈的市场中带来节省空间以及降低重量和成本的优势。
Molex 莫仕全球产品经理 Yosuke Terui 表示:“Easy-On FFC/FPC 连接器具有轻巧的产品外形并提供较高的信号可靠性,可满足消费品、汽车、医疗应用等领域的现代通信需求。” “该产品提供多种解决方案,为紧密封装应用带来最广泛的连接器。”
0.5mm 和 1.0mm Easy-On FFC/FPC 连接器均采用双底触点端子设计,与单底触点端子相比,能更好地清除连接中的灰尘和杂质。这两种连接器还在外壳顶部提供了真空拾取和放置区域,使电路板组装更容易,并节省成本,同时还提供了电缆耳片锁定端子,以确保安全连接。
这两种尺寸的连接器都采用耐热树脂外壳和 4 至 80 个电路数范围,有多种外形高度,以提供最大程度的设计灵活性。此外,0.5 毫米连接器还提供单触点和双触点,以确保电路尺寸、高度和电缆样式的可靠性和通用性。