2018年8月2日
0.5mmと1.0mmピッチのコネクターは、小型軽量でシグナルの信頼性を提供します。
モレックスは、自動車メーカーやTVディスプレイメーカー、および小ピッチで高信頼性のコネクターを必要とする設計者の増大する情報市場のニーズに対応するために設計された2つのFFC/FPC用コネクターを発表しました。Easy-On FFC/FPC用コネクターは、0.5mmピッチと1.0mmピッチで提供され、この競争の激しい市場でスペース・重量・コストを削減しながら信頼性の高い接続を実現します。
「Easy-On FFC/FPC用コネクターは、消費財・自動車・医療アプリケーションなどにおける最新の通信ニーズに対応する信頼性を提供するために、軽量な製品形状と安全なシグナルを提供します」と、モレックスのグローバル プロダクトマネージャー、照井陽介氏は述べています。「この製品で利用可能なさまざまなソリューションは、タイトなパッケージングアプリケーション向けの可能な限り幅広いコネクターに対応しています」。
0.5mmおよび1.0mm Easy-On FFC/FPC用コネクターは、シングルボトム接触端子よりも接続部からほこりや汚染物質をより良く除去するダブルボトム接触端子設計を採用しています。また、両製品とも、筐体上部に真空のピックアンドプレイス エリアを設け、基板アセンブリーを容易にし、コストを削減するとともに、ケーブルイヤータブ ロック端子により、確実な接続を実現します。
両サイズとも耐熱樹脂製の筐体を採用し、4~80回路の範囲で複数のプロファイル高さに対応することで、設計の柔軟性を最大限に高めています。さらに、0.5mmコネクターにはシングルコンタクトとダブルコンタクトがあり、信頼性と回路サイズ・高さ・ケーブルスタイルの多様性を保証します。