跳至主要内容
图片

案例研究

Molex莫仕和 Infor 合作提供下一代平台,以提高响应能力并适应全球物流中断问题

Infor Nexus 解决方案提供强大的物流和端到端供应链可见性,以满足客户对交付的期望。

INFOR NEXUS 颠覆业界

供应链是一个全球化、复杂且相互关联的世界——不仅是数字化,还包括我们如何从源头到交付,完成客户订单。对于大多数全球性组织来说,第一英里和最后一英里的运输通常通过卡车进行,但其中的路途通常通过海洋、航空和铁路跨大陆运输。这些货物可以直接运送给客户,也可以通过几个区域配送中心(DC),这些配送中心作为远期库存地点和整合中心,为客户和渠道合作伙伴提供最佳服务。

Molex莫仕认识到在整个复杂的供应链中,迫切需要更好的运输过程端到端可见性,因此寻找了一种解决方案,尽管出现广泛物流中断,也能够满足其供应链管理要求,以更好地服务客户。

图片
“现在,整个供应链上的 Molex莫仕用户都可以实时查看整个端到端供应链上的订单、发货、状态、产品和库存的情况,并获得预测性和规范性的见解,以便在影响客户之前快速响应延误和问题。”
Heidi Benko
产品管理副总裁
Infor

为什么这很重要

  • Infor Nexus 控制中心减少了信息搜索和分析所需的时间,允许更多地关注问题解决、可选性和沟通。

  • 一个功能齐全、高度集成的供应链控制中心提供全面的端到端供应链可见性,使订单履行流程保持一致,最终带来更好的 Molex莫仕客户体验。
  • 集成系统交易和运输信息,如销售订单、送货单、发货、采购和库存运输订单、货物收据以及实时空运和海运功能,提供真正的端到端可见性。

INFOR 控制中心

Infor 平台的大脑是 Infor 控制中心,用户可以在单个屏幕上看到所有相关信息,并可以根据需要进行更深入的信息钻取。控制中心使供应链枢纽和制造工厂之间能够更及时地共享库存,减轻工厂在产能紧张时的压力。该解决方案提供对 Molex莫仕供应链潜在中断的可见性,克服底层交付挑战。

Back View in the System Control Center Operator Working. Multiple Screens Showing Technical Data.
图片

保持联系

有兴趣了解更多信息吗? 我们希望听到您的消息!Molex莫仕相信打造连接的变革力量。我们利用创新、卓越的工程设计、对质量和可靠性的承诺以及出众的客户体验,改善沟通、提升体验并吸引和激励世界各地的人们。请联系我们,了解我们可以如何帮助您。