メインコンテンツにスキップ
スプレッドシートをエクスポート
品番 Web Description
2130830005 Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right-Angle, Top Mount, Single Row, Surface Mount, Gold (Au) Plating, Waterproof 16 16 Black 10000 Female No Yes Copper Alloy Gold Nylon Top-Mount 0.501/g 1 Right Angle Embossed Tape on Reel Yes Yes Yes 0.80mm 0.50mm 0.50mm 0.762µm No No -40° to +85°C Surface Mount Yes IPx8