メインコンテンツにスキップ
品番
rm322-152-212-5570
カテゴリ
Board-to-Board Connectors

Physical Specifications

Breakaway
No
Circuits Loaded
152
Circuits Maximum
152.0
Color Resin
Gray
Durability Mating Cycles Max
500
Glow Wire Capable
No
Guide To Mating Part
Guide Set
Keying To Mating Part
Yes
Lock To Mating Part
No
Material Metal
Beryllium Copper,Brass Alloy
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Pre-Tinned Tin/Lead Alloy
Material Shell
Polyphenylene Sulfide
Number Of Rows
3.0
Orientation
Vertical
Packaging Type
Carton
Pcb Retention
Yes
Pc Tail Length
0.140"
Pitch Mating Interface
0.075" (1.91mm)
Pitch Termination Interface
0.075" (1.91mm)
Plating Min Mating
50µ”
Polarization
1 - without Loctite
Polarized To Mating Part
Yes
Stackable
No
Temperature Range Operating
-65° to +125°C
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
3.0A
Voltage Maximum
750V

キーワード: RM322-152-212-5570, RM322-152-212-5570
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
 - rm322-152-212-5570 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る