メインコンテンツにスキップ
品番
mk-372-051-343-220r
カテゴリ
I/O Connectors

Physical Specifications

Circuits Detail
Pin, Right Angle, PCB Leads, .172"
Circuits Loaded
51
Circuits Maximum
51.0
Durability Mating Cycles Max
500
Gender
Male
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
Yes
Locking Type
Two Fixed Jacknut Assemblies
Material Insulator
Polyphenylene Sulfide
Material Metal
Beryllium Copper
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Gold
Material Shell
Aluminum Alloy
Mounting Style
With Mounting Holes
Number Of Rows
3.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Tray,Embossed Tape on Reel
Panel Mount
No
Pc Tail Length
0.172"
Pitch Mating Interface
0.050" (1.27mm)
Pitch Termination Interface
0.050" (1.27mm)
Plating Min Mating
50µ”
Plating Min Termination
10µ”
Plating Shell
Electroless Nickel
Polarized To Mating Part
Yes
Temperature Range Operating
-55° to +125°C
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
3.0A
Data Rate
3.0 Gbps
Voltage Maximum
600V

キーワード: MK-372-051-343-220R, MK-372-051-343-220R
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
 - mk-372-051-343-220r - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る