メインコンテンツにスキップ
品番
937698628
カテゴリ
Modular Jacks and Plugs

Physical Specifications

Color Resin
Black
Depth
21.40mm
Durability Mating Cycles Max
2500
Inverted Top Latch
Yes
Jack Height
14.10mm
Keying To Mating Part
No
Lightpipes Le Ds
LEDs
Material Metal
Phosphor Bronze
Material Plating Mating
Gold over Palladium Nickel
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Net Weight
6.200/g
Orientation
Right Angle (Side Entry)
Packaging Type
Embossed Tape on Reel
Panel Mount
Spring Tabs
Pcb Locator
Yes
Pcb Retention
No
Pcb Thickness Recommended
1.57mm
Plating Min Mating
0.051µm (Au), 1.016µm (PdNi)
Port Configuration
1x1
Positions Loaded Contacts
8/8
Temperature Range Operating
-40° to +85°C
Termination Interface Style
Through Hole
Wire Cable Type
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.5A
Grounding To Panel
Yes
Shielded
Yes
Voltage Maximum
125V

キーワード: 93769-8628, 0937698628

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
50 Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
Prop Risk Display Name
PropRisk
Prop Risk Status
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
Prop Sub Display Name
PropSub
Prop Sub Status
Lead compounds
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains Lead monoxide per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant with Exemption 7(c)-I per EU 2015/863
 - 937698628 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る