メインコンテンツにスキップ
品番
923151054
カテゴリ
Power and Signal Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Length
0.54m
Circuits Loaded
10
Circuits Maximum
10.0
Color Resin
Natural
Gender
Female-Female
Lock To Mating Part
No
Material Metal
Phosphor Bronze
Material Plating Mating
Tin
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Polyester
Net Weight
9.234/g
Number Of Rows
2.0
Packaging Type
Bag
Pitch Mating Interface
1.27mm
Plating Min Mating
2.032µm
Plating Min Termination
2.032µm
Single Ended
No
Termination Interface Style
IDT or Pierce
Waterproof Dustproof
No
Wire Cable Type
PVC,Ribbon Cable
Wire Size Awg
28

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.2A
Voltage Maximum
250V

キーワード: 92315-1054, 0923151054

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 923151054 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る