メインコンテンツにスキップ

Modular Jack 8/8,RJ45

品番
855135009
カテゴリ
Modular Jacks and Plugs

Modular Jack, Vertical, Top Entry, Surface Mount, 8/8, Low Profile, 22" Reel

Physical Specifications

bootColor
N/A
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
2500
flammability
94V-0
invertedTopLatch
No
jackHeight
12.70mm
lightpipesLeDs
None
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold over Palladium Nickel
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
2.500/g
orientation
Vertical (Top Entry)
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
1.02mm
pitchTerminationInterface
1.27mm
platingMinMating
0.051µm,1.016µm
platingMinTermination
1.905µm
portConfiguration
1x1
positionsLoadedContacts
8/8
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
waterproofDustproof
No
wireCableType
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
shielded
No
voltageMaximum
125V DC

キーワード: 85513-5009, 0855135009

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Modular Jack 8/8,RJ45 - 855135009 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る