メインコンテンツにスキップ

iPass,Mini Multi-Lane,PCI Express

品番
757840160
カテゴリ
High-Speed I/O Connectors

0.80mm Pitch, iPass I/O Surface Mount Receptacle, Vertical, Internal Assembly with Shell, 36 Circuit, 0.76µm Gold (Au), Through Hole Option, Tail Length 3.56mm, Universal Key

Physical Specifications

circuitsLoaded
36
circuitsMaximum
36.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
250
flammability
94V-0
gender
Female
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
No
materialMetal
Copper-Nickel-Zinc,High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
3.996/g
numberOfRows
2.0
orientation
Vertical
packagingType
Embossed Tape on Reel
panelMount
No
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
3.18mm
pcTailLength
3.56mm
pitchMatingInterface
0.80mm
pitchTerminationInterface
0.80mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
2.540µm
polarizedToMatingPart
Yes
ports
1
temperatureRangeOperating
-40° to +80°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount and Through Hole
waterproofDustproof
No
wireInsulationDiameter
N/A
wireSizeAwg
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
groundingToPanel
None
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

キーワード: 75784-0160, 0757840160

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
iPass,Mini Multi-Lane,PCI Express - 757840160 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る