メインコンテンツにスキップ

MX150

品番
757571241
カテゴリ
PCB Headers and Receptacles

MX150 Dual Row Header, Vertical, 8 Circuits, Gold (Au) Flash Plating, 11.20mm Mating Pin Length, 3.05mm PC Tail Length

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
8
circuitsMaximum
8.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
25
firstMateLastBreak
No
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
No
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
No
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
2.097/g
numberOfRows
2.0
orientation
Vertical
packagingType
Tube
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
1.57mm
pcTailLength
3.05mm
pitchMatingInterface
3.50mm
pitchTerminationInterface
3.50mm
platingMinMating
0.051µm
polarizedToMatingPart
No
polarizedToPcb
No
sealed
Unsealed
shrouded
Unshrouded
temperatureRangeOperating
-40° to +125°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole
terminalSize
1.5

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
17.0A
voltageMaximum
500V DC

キーワード: 75757-1241, 0757571241

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
MX150 - 757571241 - Image 1 MX150 - 757571241 - Image 2 MX150 - 757571241 - Image 3 MX150 - 757571241 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る