メインコンテンツにスキップ

SFP,SFP Plus,SFP+

品番
744410001
カテゴリ
High-Speed I/O Connectors

0.80mm Pitch SFP, SFP Plus (SFP+) Host Connector, Z-Axis Pluggable, Right-Angle, Surface Mount, 20 Circuits, 0.38µm Gold (Au)

Physical Specifications

bootColor
N/A
circuitsDetail
20
circuitsLoaded
20
circuitsMaximum
20.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
200
flammability
94V-0
gender
Receptacle
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
0.600/g
numberOfRows
2.0
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
panelMount
No
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
0.80mm
pitchTerminationInterface
0.80mm
platingMinMating
0.381µm
platingMinTermination
2.540µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
No
ports
1
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
waterproofDustproof
No
wireSizeAwg
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
dataRate
10.0 Gbps,28.0 Gbps
groundingToPanel
Yes
shielded
No
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

キーワード: 74441-0001, 0744410001

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
SFP,SFP Plus,SFP+ - 744410001 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る