メインコンテンツにスキップ
品番
732860340
カテゴリ
EMI Filter Plates

Physical Specifications

Circuits Loaded
24
Length
65.02mm
Material Contact
Copper Alloy
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Gold
Number Of Rows
2.0
Number Of Lines Per Row
12
Orientation
Straight
Packaging Type
Tray
Pitch Mating Interface
2.54mm
Pitch Termination Interface
2.54mm

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
5.0A
Capacitance Value
100 pF
Capacitance Tolerance
± 25%
_3d B Cutoff Frequency Max M Hz
50.3
Dielectric Withstanding Voltage V
250
Emi Filter Circuits
Capacitive
Minimum Insertion Lossd B1 G Hz
19
Minimum Insertion Lossd B100 M Hz
1
Minimum Insertion Lossd B200 M Hz
6
Minimum Insertion Lossd B500 M Hz
13
Voltage Maximum
100V DC

キーワード: 73286-0340, 0732860340

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 732860340 - Image 1  - 732860340 - Image 2  - 732860340 - Image 3  - 732860340 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る