メインコンテンツにスキップ
品番
732860040
カテゴリ
EMI Filter Plates

Physical Specifications

Circuits Loaded
3
Length
26.92mm
Material Contact
Copper Alloy
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Gold
Number Of Rows
1.0
Number Of Lines Per Row
3
Orientation
90° (Left)
Packaging Type
Tray
Pitch Mating Interface
2.54mm
Pitch Termination Interface
2.54mm

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
5.0A
Capacitance Value
1000 pF
Capacitance Tolerance
± 25%
_3d B Cutoff Frequency Max M Hz
5.1
Dielectric Withstanding Voltage V
250
Emi Filter Circuits
Pi Style
Minimum Insertion Lossd B1 G Hz
59
Minimum Insertion Lossd B10 M Hz
2
Minimum Insertion Lossd B100 M Hz
22
Minimum Insertion Lossd B20 M Hz
6
Minimum Insertion Lossd B200 M Hz
33
Minimum Insertion Lossd B50 M Hz
14
Minimum Insertion Lossd B500 M Hz
51
Voltage Maximum
100V DC

キーワード: 73286-0040, 0732860040

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 732860040 - Image 1  - 732860040 - Image 2  - 732860040 - Image 3  - 732860040 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る