メインコンテンツにスキップ

EMI Filtered D-Sub

品番
732841961
カテゴリ
D-Sub Connectors

Standard-Density EMI Filtered D-Sub Adapter, Male-to-Female, Straight, 4000pF Pi, 37 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
37
circuitsMaximum
37.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
500
gender
Male/Female
materialContact
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Gold
materialResin
Polyester
materialShell
Zinc
numberOfRows
2.0
orientation
Straight
packagingType
Tray
panelMount
Rear
panelMountMethod
Hardware
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pcTailLength
N/A
pitchMatingInterface
2.77mm
pitchTerminationInterface
2.77mm
platingMinMating
0.380µm,0.760µm
platingMinTermination
Flash
platingShell
Nickel
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
1
temperatureRangeOperating
-55° to +125°C
terminationStyle
N/A
waterproofDustproof
No
wireSizeAwg
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
5.0A
capacitanceValue
4000 pF
capacitanceTolerance
+ 100 / - 0%
_3dBCutoffFrequencyMaxMHz
0.8
dielectricWithstandingVoltageV
150
emiFilterCircuits
Pi Style
minimumInsertionLossdB1GHz
70
minimumInsertionLossdB10MHz
13
minimumInsertionLossdB100MHz
50
minimumInsertionLossdB20MHz
20
minimumInsertionLossdB200MHz
64
minimumInsertionLossdB5MHz
8
minimumInsertionLossdB50MHz
37
minimumInsertionLossdB500MHz
70
shielded
Yes
voltageMaximum
50V DC

キーワード: 73284-1961, 0732841961

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed per EU 2015/863
EMI Filtered D-Sub - 732841961 - Image 1 EMI Filtered D-Sub - 732841961 - Image 2 EMI Filtered D-Sub - 732841961 - Image 3 EMI Filtered D-Sub - 732841961 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る