メインコンテンツにスキップ

Micro-Lock Plus

品番
5055681076
カテゴリ
PCB Headers and Receptacles

1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin-Bismuth Plating, Positive Lock, 10 Circuits, with Pick-and-Place Tape, Green

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
10
circuitsMaximum
10.0
colorResin
Green
durabilityMatingCyclesMax
30
firstMateLastBreak
No
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
No
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Tin-Bismuth
materialPlatingTermination
Tin-Bismuth
materialResin
Polyamide (PA)
netWeight
299.013/mg
numberOfRows
1.0
orientation
Vertical
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
1.25mm
pitchTerminationInterface
1.25mm
platingMinMating
1.000µm
platingMinTermination
1.000µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
roboticPlacement
Vacuum Pick-Up Tape
shrouded
Shrouded
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
voltageMaximum
50V AC (RMS)/DC

キーワード: 505568-1076, 5055681076

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Micro-Lock Plus - 5055681076 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る