メインコンテンツにスキップ
品番
5035662102
カテゴリ
FFC / FPC Connectors

Physical Specifications

Actuator Type
Front Flip
Circuits Loaded
21
Color Resin
Natural
Contact Position
Bottom
Durability Mating Cycles Max
10
Mated Height
0.95mm
Material Metal
Phosphor Bronze
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Gold
Material Resin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Net Weight
32.944/mg
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Embossed Tape on Reel
Pcb Locator
No
Pcb Mounting
Surface Mount
Pcb Retention
No
Pitch Mating Interface
0.30mm
Polarized To Pcb
Yes
Stackable
No
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Wire Cable Type
FPC only

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.3A
Voltage Maximum
50V

キーワード: 503566-2102, 5035662102

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Compliant with Exemption 44; 33
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 5035662102 - Image 1  - 5035662102 - Image 2  - 5035662102 - Image 3  - 5035662102 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る