メインコンテンツにスキップ

EXTreme LPHPower

品番
459850263
カテゴリ
Board-to-Board Connectors

EXTreme LPHPower Plug, Right-Angle, 32 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 1.57mm Thick PC Board, with Guide Pockets

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
32
circuitsMaximum
32.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
250
firstMateLastBreak
No
flammability
94V-0
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
Yes
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
No
materialMetal
High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
2.900/g
numberOfRows
2.0
orientation
Right Angle
packagingType
Tray
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
1.57mm
pcTailLength
2.90mm
pitchMatingInterface
1.27mm
pitchTerminationInterface
1.27mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
3.810µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
powerSignalConfiguration
32s - 0p
shrouded
Shrouded
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
voltageMaximum
30V DC (Signal)

キーワード: 45985-0263, 0459850263

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
EXTreme LPHPower - 459850263 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る