メインコンテンツにスキップ

Mini-Fit

品番
353181220
カテゴリ
PCB Headers and Receptacles

4.20mm Pitch Mini-Fit Header, Dual Row, Right-Angle, 12 Circuits, PA Polyamide (Nylon) 6/6 94V-2, White

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
12
circuitsMaximum
12.0
colorResin
Natural
durabilityMatingCyclesMax
30
firstMateLastBreak
No
flammability
94V-2
gender
Male
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
No
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
Yes
materialPlatingMating
Tin
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Nylon
mountingStyle
Through Hole
netWeight
4.173/g
numberOfRows
2.0
orientation
Right Angle
packagingType
Bag
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
1.60mm
pcTailLength
4.00mm
pitchMatingInterface
4.20mm
pitchTerminationInterface
4.20mm
platingMinMating
5.080µm
platingMinTermination
5.080µm
polarizedToPcb
No
shrouded
Partially Shrouded
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
13.0A
voltageMaximum
250V

キーワード: 35318-1220, 0353181220

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Mini-Fit - 353181220 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る