メインコンテンツにスキップ
品番
2262631083
カテゴリ
Power and Signal Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Length
300.00mm
Circuits Loaded
8
Circuits Maximum
8.0
Color Resin
Black
Gender
Female-Pigtail
Lock To Mating Part
Yes
Material Metal
High Conductivity Copper
Material Plating Mating
Tin
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Nylon
Net Weight
39.774/g
Number Of Rows
2.0
Overmolded
No
Packaging Type
Bag
Pitch Mating Interface
3.00mm
Plating Min Mating
2.500µm
Plating Min Termination
2.500µm
Single Ended
Yes
Termination Interface Style
Crimp or Compression
Wire Cable Type
Discrete Wire,UL 1061
Wire Size Awg
16

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
13.0A
Voltage Maximum
600V AC (RMS)/DC

キーワード: 226263-1083, 2262631083
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 2262631083 - Image 1  - 2262631083 - Image 2  - 2262631083 - Image 3  - 2262631083 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る