メインコンテンツにスキップ

Micro-Fit+ Versa Color

品番
2261992062
カテゴリ
Power and Signal Cable Assemblies

Micro-Fit+ Versa Color Female-to-Micro-Fit+ Versa Color Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Dual Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 16 AWG, 6 Circuits, Natural (White)

Physical Specifications

cableLength
150.00mm
circuitsLoaded
6
circuitsMaximum
6.0
colorResin
Natural (White)
gender
Female-Female
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
High Conductivity Copper
materialPlatingMating
Tin
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Nylon
netWeight
17.558/g
numberOfRows
2.0
overmolded
No
packagingType
Bag
pitchMatingInterface
3.00mm
platingMinMating
2.500µm
platingMinTermination
2.500µm
singleEnded
No
terminationInterfaceStyle
Crimp or Compression
wireCableType
Discrete Wire,UL 1061
wireSizeAwg
16

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
13.0A
voltageMaximum
600V AC (RMS)/DC

キーワード: 226199-2062, 2261992062

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Micro-Fit+ Versa Color - 2261992062 - Image 1 Micro-Fit+ Versa Color - 2261992062 - Image 2 Micro-Fit+ Versa Color - 2261992062 - Image 3 Micro-Fit+ Versa Color - 2261992062 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る