メインコンテンツにスキップ

EXTreme Guardian HD

品番
2195640020
カテゴリ
Board-to-Board Connectors

EXTreme Guardian HD Right-Angle Receptacle Assembly with Guide Receivers, 5 Power Circuits, 30 Signal Circuits

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
35
circuitsMaximum
35.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
200
firstMateLastBreak
No
flammability
94V-0
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
Yes
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
No
matedHeight
12.74mm
materialMetal
High Conductivity Copper
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
29.961/g
numberOfRows
1.0,5.0
orientation
Right Angle
packagingType
Tray
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
1.58mm
pcTailLength
2.50mm,3.30mm
pitchMatingInterface
5.78mm,2.00mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
2.540µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
powerSignalConfiguration
5p - 30s
temperatureRangeOperating
-40° to +125°C,-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole - Compliant Pin

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
130.0A
voltageMaximum
125V

キーワード: 219564-0020, 2195640020

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
EXTreme Guardian HD - 2195640020 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る