メインコンテンツにスキップ

SlimStack

品番
2167000409
カテゴリ
Board-to-Board Connectors

SlimStack Board-to-Board Receptacle, 0.35mm Pitch, ACB6+ Series, 0.60mm Mated Height, 1.90mm Mated Width, 40 Circuits, 8 Reels/Carton

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
40
circuitsMaximum
40.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
30
glowWireCapable
No
matedHeight
0.60mm
matedWidth
1.90mm
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Gold
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
16.619/mg
numberOfRows
2.0
orientation
Vertical
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
0.35mm
pitchTerminationInterface
0.35mm
platingMinMating
0.100µm
platingMinTermination
0.050µm
polarizedToMatingPart
No
polarizedToPcb
No
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.3A,5.0A
voltageMaximum
60V AC (RMS)/DC

キーワード: 216700-0409, 2167000409

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
SlimStack - 2167000409 - Image 1 SlimStack - 2167000409 - Image 2 SlimStack - 2167000409 - Image 3 SlimStack - 2167000409 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る