メインコンテンツにスキップ

Micro-Fit 3.0

品番
2147612215
カテゴリ
Power and Signal Cable Assemblies

Pre-Crimped Lead Micro-Fit 3.0 Female-to-Pigtail, Gold (Au) Plating, 450.00mm Length, 20 AWG, Red

Physical Specifications

cableLength
450.00mm
circuitsLoaded
1
circuitsMaximum
1.0
colorResin
Red
gender
Female-Pigtail
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
netWeight
3.158/g
packagingType
Bag
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
2.540µm
singleEnded
Yes
terminationInterfaceStyle
Crimp or Compression
wireCableType
UL 10002
wireSizeAwg
20

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
8.5A

キーワード: 214761-2215, 2147612215

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Micro-Fit 3.0 - 2147612215 - Image 1 Micro-Fit 3.0 - 2147612215 - Image 2 Micro-Fit 3.0 - 2147612215 - Image 3 Micro-Fit 3.0 - 2147612215 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る