メインコンテンツにスキップ

Slim-Grid

品番
2010224206
カテゴリ
Board-to-Board Connectors

Slim-Grid Header, 6 Circuits, Through Hole, Vertical, Shrouded, 0.76µm Gold (Au) Plated, 2.40mm Tail Length, with Pick-and-Place Cap, Tube, Lead-Free

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
6
circuitsMaximum
6.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
500
firstMateLastBreak
No
flammability
94V-0
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
Yes
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Matte Tin
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
0.268/g
numberOfRows
2.0
orientation
Vertical
packagingType
Tube
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
2.40mm
pcTailLength
2.40mm
pitchMatingInterface
1.27mm
pitchTerminationInterface
1.27mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
2.000µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
No
roboticPlacement
Pick and Place Cap
shrouded
Shrouded
temperatureRangeOperating
-55° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.4A
voltageMaximum
125V AC

キーワード: 201022-4206, 2010224206

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Slim-Grid - 2010224206 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る