メインコンテンツにスキップ
品番
2010211058
カテゴリ
Board-to-Board Connectors

Physical Specifications

Breakaway
No
Circuits Loaded
8
Circuits Maximum
8.0
Color Resin
Black
Durability Mating Cycles Max
500
First Mate Last Break
No
Flammability
94V-0
Glow Wire Capable
No
Guide To Mating Part
Yes
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
Yes
Material Metal
Copper Alloy
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Net Weight
0.368/g
Number Of Rows
2.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Tube
Pcb Locator
Yes
Pcb Retention
Yes
Pcb Thickness Recommended
2.40mm
Pc Tail Length
2.40mm
Pitch Mating Interface
1.27mm
Pitch Termination Interface
1.27mm
Plating Min Mating
0.051µm
Plating Min Termination
2.000µm
Polarized To Mating Part
Yes
Polarized To Pcb
Yes
Shrouded
Shrouded
Temperature Range Operating
-55° to +105°C
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.4A
Voltage Maximum
125V AC

キーワード: 201021-1058, 2010211058

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Compliant per 2000/53/EC
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 2010211058 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る