産業とアプリケーション
- 品番
- 192670138
- カテゴリ
- Heat Shrink Tubing
Physical Specifications
- Color Resin
- Blue
- Internal Diameter
- 4.75mm
- Length
- 1.22m
- Packaging Type
- Bag
- Temperature Range Operating
- -55° to +135°C
キーワード: 19267-0138, 0192670138