メインコンテンツにスキップ
品番
1731140981
カテゴリ
D-Sub Connector Kits

Physical Specifications

Cable Diameter
3.00-9.50mm
Circuits Loaded
0
Circuits Maximum
2.0
Color Resin
Black
Durability Mating Cycles Min
500
Gender
Male
Material Backshell
Zinc Die-cast
Material Bushing
TPE
Material Contact
Copper Alloy
Material Resin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Material Retaining Clip
Copper Alloy
Material Screw
Steel
Material Shell
Steel
Mounting Style
Locking Screw
Net Weight
119.200/g
Number Of Rows
1.0
Orientation
Straight
Packaging Type
Bag
Plating Backshell
Nickel
Plating Contact
Gold over Nickel
Plating Min Mating
0.800µm
Plating Min Termination
0.200µm
Plating Shell
Tin
Polarized To Mating Part
Yes
Ports
1
Shell Size
1
Temperature Range Operating
-35° to +100°C
Termination Style
Solder Cup
Thread Size
4-40 UNC or M3
Thread Type
Standard
Tightening Test Torque
40 Ncm
Waterproof Dustproof
No
Wire Size Awg
12,14,16

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
20.0A
Shielded
Yes
Shield Type
Solid Metal

キーワード: 173114-0981, 1731140981

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
50 Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
Prop Risk Display Name
PropRisk
Prop Risk Status
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
Prop Sub Display Name
PropSub
Prop Sub Status
Lead compounds
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
 - 1731140981 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る