メインコンテンツにスキップ
品番
1731090322
カテゴリ
D-Sub Connectors

Physical Specifications

Circuits Loaded
37
Circuits Maximum
37.0
Color Resin
Black
Durability Mating Cycles Min
50
Gender
Female
Material Contact
Copper Alloy
Material Resin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Material Shell
Steel
Net Weight
19.900/g
Number Of Rows
2.0
Orientation
Straight
Packaging Type
Tray
Panel Mount
Rear
Panel Mount Method
Flange
Pcb Locator
No
Pcb Retention
No
Pitch Mating Interface
2.84mm
Pitch Termination Interface
2.84mm
Plating Contact
Gold over Nickel
Plating Min Mating
0.200µm
Plating Min Termination
2.000µm
Plating Shell
Tin
Polarized To Mating Part
Yes
Ports
1
Shell Size
4
Temperature Range Operating
-55° to +130°C
Termination Style
IDC Ribbon
Waterproof Dustproof
No
Waterproof Dustproof Type
IP20
Wire Size Awg
28

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.5A
Shielded
Yes

キーワード: 173109-0322, 1731090322
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
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 1731090322 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る