メインコンテンツにスキップ

FCT Products

品番
1731090181
カテゴリ
D-Sub Connectors

FCT Standard-Density D-Sub Connector, Female, Right-Angle, PCB Through Hole, 11.10mm Tail Length, Gold Plating, 200 Mating Cycles, Riveted Metal Bracket and Clinch Nut, 9 Circuits, White Insulator

Physical Specifications

circuitsLoaded
9
circuitsMaximum
9.0
colorResin
White
durabilityMatingCyclesMin
200
gender
Female
materialContact
Copper Alloy
materialResin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
materialShell
Steel
netWeight
8.000/g
numberOfRows
2.0
orientation
Right Angle
packagingType
Carton
panelMount
Rear
panelMountMethod
Thread-In
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
1.60mm
pcTailLength
11.10mm
pitchMatingInterface
2.84mm
pitchTerminationInterface
2.54mm
platingContact
Gold over Nickel
platingShell
Tin
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
1
shellSize
1
temperatureRangeOperating
-55° to +125°C
terminationStyle
Through Hole
waterproofDustproof
No
waterproofDustproofType
IP20

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
7.5A
shielded
Yes

キーワード: 173109-0181, 1731090181

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
FCT Products - 1731090181 - Image 1 FCT Products - 1731090181 - Image 2 FCT Products - 1731090181 - Image 3 FCT Products - 1731090181 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る