メインコンテンツにスキップ

FCT Products

品番
1727040168
カテゴリ
D-Sub Connectors

FCT Standard-Density D-Sub Connector, Female, Straight, Solder Cup, Gold Plating, 200 Mating Cycles, 15 Circuits, White Insulator

Physical Specifications

circuitsLoaded
15
circuitsMaximum
15.0
colorResin
White
durabilityMatingCyclesMin
200
gender
Female
materialContact
Copper Alloy
materialResin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
materialShell
Steel
netWeight
8.300/g
numberOfRows
2.0
orientation
Straight
packagingType
Carton
panelMount
Rear
panelMountMethod
Flange
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
2.84mm
pitchTerminationInterface
2.84mm
platingContact
Gold over Nickel
platingShell
Tin
polarizedToMatingPart
Yes
ports
1
shellSize
2
temperatureRangeOperating
-55° to +125°C
terminationStyle
Solder Cup
waterproofDustproof
No
waterproofDustproofType
IP20
wireSizeAwg
20

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
7.5A
shielded
Yes

キーワード: 172704-0168, 1727040168

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) SCIP:4e82451a-97f0-4d7f-a68f-59c2d1477bff
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
FCT Products - 1727040168 - Image 1 FCT Products - 1727040168 - Image 2 FCT Products - 1727040168 - Image 3 FCT Products - 1727040168 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る