メインコンテンツにスキップ

Micro-Change (M12)

品番
1300480095
カテゴリ
Circular Industrial Cordsets

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, D-Coded, Male (Straight) to Male (Straight), 24 AWG, Teal TPE Cable, 1.0m (3.28') Length

Physical Specifications

cableDiameter
6.10mm (.240")
cableLength
1.0m (3.28')
colorCableJacket
Teal
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
Micro-Change (M12)
couplingStyle
Threaded
gender
Male-Male
keyway
D-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
TPE
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialPlatingMating
Gold
netWeight
325.000/g
orientation
Straight to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-20° to +75°C
wireCableType
Unshielded TPE/AWM 2463
wireSizeAwg
24

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
voltageMaximum
125V

キーワード: 130048-0095, 1300480095

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024) SCIP:5ba646d9-54bd-4d03-b1e8-5d4262287fd6
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000408918_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410285_00_000.pdf, subType=UKCA}
Micro-Change (M12) - 1300480095 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る