メインコンテンツにスキップ

Micro-Change (M12)

品番
1300470037
カテゴリ
Circular Industrial Connectors

Micro-Change (M12) PROFINET Field Attachable Connector, 4 Poles, D-Coded, Straight, Female, Shielded, Screw Termination, Cable Diameter 6.00-8.00mm

Physical Specifications

cableDiameter
6.00-8.00mm (.236-.315")
couplingType
Internal Thread
diagnosticsLeDs
No
diagnosticsPort
No
gender
Female
keyway
D-Coded
materialConnectorBody
Zinc Die-Cast
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Brass
materialPlatingMating
Gold
netWeight
2544.000/g
orientation
Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
wireSizeAwg
18

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
250V

キーワード: 130047-0037, 1300470037

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead; Imidazolidine-2-thione per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000463009_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000463008_00_000.pdf, subType=CE}
Micro-Change (M12) - 1300470037 - Image 1 Micro-Change (M12) - 1300470037 - Image 2
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る