メインコンテンツにスキップ

M8 Signal,Nano-Change (M8),DeviceNet

品番
1300300041
カテゴリ
Circular Industrial Cordsets

M8 Signal, A-Coded, Double-Ended Cordset, 5 Poles, Female (Straight) to Male (Straight), 26 AWG, Grey PVC Cable, 1.0m (3.28') Length

Physical Specifications

cableDiameter
5.33mm (.210")
cableLength
1.0m (3.28')
colorCableJacket
Gray
connectorEndA
M12 Signal
connectorEndB
M8 Signal
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
A-Coded,B-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialORing
Nitrile Rubber
materialPlatingMating
Gold
netWeight
60.781/g
orientation
90° to Straight
poles
5
temperatureRangeOperating
-25° to +80°C
wireCableType
Ultra Thin
wireSizeAwg
26

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
2.0A
voltageMaximum
60V AC / 75V DC

キーワード: 130030-0041, 1300300041

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead; bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof per D(2025)4165-DC (25 June 2025) SCIP:a0a4cc12-5646-4e54-8b2e-b5a05fdcb0d4
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000408918_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410285_00_000.pdf, subType=UKCA}
M8 Signal,Nano-Change (M8),DeviceNet - 1300300041 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る