メインコンテンツにスキップ

DeviceNet,Micro-Change (M12)

品番
1300280037
カテゴリ
Circular Industrial Cordsets

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 5 Poles, Male (Straight) to Female (Straight), 22 AWG, Gray DeviceNet Thin Stranded Cable, 3.0m (9.84') Length

Physical Specifications

cableDiameter
7.24mm (.285")
cableLength
3.0m (9.84')
colorCableJacket
Gray
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
Micro-Change (M12)
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
Single
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Zinc Die-Cast
materialORing
Nitrile Rubber
materialPlatingMating
Gold
netWeight
250.383/g
orientation
Straight to Straight
poles
5
temperatureRangeOperating
-20° to +80°C
wireCableType
Thin (Drop)
wireSizeAwg
22

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
250V AC/DC

キーワード: 130028-0037, 1300280037

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000431166_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000430870_00_000.pdf, subType=UKCA}
DeviceNet,Micro-Change (M12) - 1300280037 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る