メインコンテンツにスキップ

Micro-Change (M12),mPm

品番
1210360295
カテゴリ
Circular Industrial Cordsets

Brad mPm DIN Form C-8mm to Micro-Change (M12) 5 Pole Cordset, C4 Circuit, Yellow LED, Male (90°) to Male (Straight), 0.50mm² Black PUR Cable, 0.60m (1.97') Length, 24V

Physical Specifications

cableDiameter
5.50mm (.216")
cableLength
0.60m (1.97')
colorCableJacket
Black
connectorEndA
Brad mPm DIN C - 8mm
connectorEndB
Micro-Change (M12)
couplingStyle
Threaded
gender
Male-Male
keyway
Single
ledIndicator
Yellow
materialCableJacket
PUR
materialConnectorBody
Polypropylene,TPU
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialPlatingMating
Gold
netWeight
50.200/g
orientation
90° to Straight
poles
5
temperatureRangeOperating
-25° to +75°C
wireCableType
PUR
wireSizeAwg
20

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
voltageMaximum
24V

キーワード: 121036-0295, 1210360295

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead; Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP); Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446172_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446157_00_000.pdf, subType=CE}
Micro-Change (M12),mPm - 1210360295 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る