メインコンテンツにスキップ

M12 Data Push-Pull,Ultra-Lock 2.0 (M12),Industrial Ethernet,RJ45

品番
1204061041
カテゴリ
Industrial Cable Assemblies

M12 Data, D-Coded, M12 Push-Pull Ultra-Lock 2.0 Receptacle Cordset, 4 Poles, Female (Straight) to RJ45 Male (Straight), Back Panel Mount, M16x1.5 Mounting Threads, 2x2x22 AWG, Green Shielded TPU WSOR Cable, 0.5m (1.64') Length

Physical Specifications

cableDiameter
6.80mm (.268")
cableLength
0.50m (1.64')
colorCableJacket
Green
connectorEndA
M12 Data Push-Pull
connectorEndB
RJ-45 (standard)
couplingStyle
Push-Pull
gender
Female-Male
keyway
D-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
PUR
materialConnectorBody
TPU
materialContact
Bronze
materialCouplingNut
Brass
materialORing
FPM | Nitrile Rubber
materialPlatingMating
Gold
netWeight
197.387/g
orientation
Straight to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
wireCableType
UL 21215
wireSizeAwg
22

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
voltageMaximum
30V AC,42V DC

キーワード: 120406-1041, 1204061041

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Relevant
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Compliant with Exemption 3 per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead; Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000542080_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000542079_00_000.pdf, subType=CE}
M12 Data Push-Pull,Ultra-Lock 2.0 (M12),Industrial Ethernet,RJ45 - 1204061041 - Image 1 M12 Data Push-Pull,Ultra-Lock 2.0 (M12),Industrial Ethernet,RJ45 - 1204061041 - Image 2
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る