産業とアプリケーション
- 品番
- 1063590919
- カテゴリ
- Fiber Optic Cable Assemblies
Physical Specifications
- Boot Type
- Straight
- Buffer Diameter
- 250µm
- Cable Length
- 304.80m (1000.0')
- Cable Size
- 10.00 x 4.50mm
- Fiber Core Cladding
- 9/125µm
- Net Weight
- 12.700/kg
- Single Ended
- Yes
- Wire Cable Type
- 12 Fiber Flat Drop Toneable
キーワード: 106359-0919, 1063590919